Menu  Rechercher

Passe-fil Adhésif 9.5 mm 9.5 mm PA

This low profile, side entry wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is made is UL94 V-2 rated nylon.
Article de code:

WS-SE-C-19A2-RT

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2507 €
5000 - 9999 0,246 €
10000 + 0,2414 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

250,70 €

1000 x 0,2507 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Adhésif
Matière PA
Type de selle Side Entry
Ø de trou compatible 9.5 mm
Hauteur interne 11.4 mm
Largeur intérieure 9.4 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter