Menu  Rechercher

Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 2.4 mm 5.6 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a side entry to easily insert and remove cables. It is fixed with a push fit fastener into a panel hole diameter of 3.5 mm.
Article de code:

WS-SE1-1-19

18623 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3122 €
5000 + 0,2887 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

312,20 €

1000 x 0,3122 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Tête de flèche, à ailettes
Matière PA
Type de selle Side Entry
Ø de trou compatible 3.5 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.5 - 1.6 mm
Hauteur interne 2.4 mm
Largeur intérieure 5.6 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 1.6 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Largeur totale 19.5 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.5 - 1.6 mm
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter