Menu  Rechercher

Passe-fil À enfoncer 4.8 mm 10.0 mm PA

Ce passe-câble non verrouillable doté d'une entrée latérale s'encliquète dans un trou de panneau. Il est fabriqué en nylon naturel classé UL.
Article de code:

WS-SE2-2-19

2000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 9999 0,2818 €
10000 + 0,2666 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation À enfoncer
Matière PA
Type de selle Side Entry
Ø de trou compatible 4.7 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.5 - 1.6 mm
Hauteur interne 4.8 mm
Largeur intérieure 10.0 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 1.6 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Largeur totale 16.9 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.5 - 1.6 mm
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Description UL/CSA UL E71558

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter