Menu  Rechercher

Passe-fil Rivet/Vis 4.3 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Article de code:

WS-SR-1-19

53 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3634 €
5000 + 0,3357 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

363,40 €

1000 x 0,3634 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Rivet/Vis
Matière PA
Type de selle Rectangular
Ø de trou compatible 3.8 mm
Hauteur interne 4.3 mm
Largeur intérieure 11.1 mm
Largeur totale 12.4 mm
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter