Menu  Rechercher

Passe-fil À enfoncer 5.8 mm 11.1 mm PA

Ce passe-câble à montage par trou borgne est composé de nylon naturel 6/6 UL94-V-2. La conception est légèrement ouverte pour faciliter l'entrée et le retrait des câbles. Le passe-câble peut être inséré par pression dans un trou de 7,9 mm sur un panneau de 6,4 mm d'épaisseur.
Article de code:

WSBH-1-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,221 €
5000 - 9999 0,2017 €
10000 + 0,192 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

221,00 €

1000 x 0,221 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation À enfoncer
Matière PA
Type de selle Rectangular
Ø de trou compatible 7.9 mm
Profondeur 5.6 mm
Hauteur 13.2 mm
Hauteur interne 5.8 mm
Largeur intérieure 11.1 mm
Largeur totale 13.3 mm
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E71558

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter