Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,221 € |
5000 - 9999 | 0,2017 € |
10000 + | 0,192 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Style d'installation | À enfoncer |
Matière | PA |
Type de selle | Rectangular |
Ø de trou compatible | 7.9 mm |
Ø de trou compatible | 0.311 in |
Profondeur | 5.6 mm |
Profondeur | 0.220 in |
Hauteur | 18 mm |
Hauteur | 0.710 in |
Hauteur interne | 11.2 mm |
Hauteur interne | 0.441 in |
Largeur intérieure | 11.1 mm |
Largeur intérieure | 0.437 in |
Largeur totale | 13.3 mm |
Largeur totale | 0.524 in |
Matière complète | Polyamide 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Description UL/CSA | UL E71558 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.