Menu  Rechercher

Passe-câbles - À clipser, nylon

En stock

Ce collier en P fendu à installation par pression attache les fils à un panneau et les verrouille lorsqu'il est clipsé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
0,1518 € - 0,1686 € 66279 En stock
6.4 mm
11.1 mm
0,2224 € - 0,3081 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
10027455 0,102 € - 0,126 € 973 En stock
6.3 mm
5.0 mm
0,1409 € - 0,181 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,2322 € - 0,258 € 998 En stock
6.4 mm
15.9 mm
0,1518 € - 0,1686 € 52481 En stock
6.4 mm
12.7 mm
0,2887 € - 0,3993 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,1518 € - 0,1686 € 2878 En stock
8.4 mm
6.4 mm
0,1519 € - 0,1975 € 4958 En stock
2.0 mm
Brides pour câbles à clipser 1.3 mm 1.5 mm PA Naturel

10027462

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1518 €

Niveaux de stock
66279 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Brides pour câbles à clipser 0.7 mm 2 mm PA Gris

10068595

Gamme de prix
0,3081 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    33.1 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
Brides pour câbles à clipser 2.0 mm 3.0 mm PA Naturel

10027455

Gamme de prix
0,126 € - 0,102 €

Niveaux de stock
973 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.3 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Brides pour câbles à clipser 0.7 mm 2 mm PA Gris

10068571

Gamme de prix
0,181 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    21.1 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
Brides pour câbles à clipser 1.3 mm 1.5 mm PA Naturel

10173459

Gamme de prix
0,258 € - 0,2322 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    15.9 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Brides pour câbles à clipser 1.3 mm 1.5 mm PA Naturel

10027479

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1518 €

Niveaux de stock
52481 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Brides pour câbles à clipser 0.7 mm 2 mm PA Gris

10068601

Gamme de prix
0,3993 € - 0,2887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
Brides pour câbles à clipser 1.3 mm 1.5 mm PA Naturel

10173466

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1518 €

Niveaux de stock
2878 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    8.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Brides pour câbles à clipser 0.7 mm 2 mm PA Gris

10068588

Gamme de prix
0,1975 € - 0,1519 €

Niveaux de stock
4958 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    23.7 mm
  • Largeur totale
    7.5 mm