WSLT-01-2-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1145 € |
5000 - 9999 | 0,1057 € |
10000 - 19999 | 0,1003 € |
20000 - 29999 | 0,0947 € |
30000 + | 0,0833 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type de selle | Locking Top |
---|---|
Largeur totale | 16.8 mm |
Largeur totale | 0.661 in |
Hauteur totale | 23.0 mm |
Hauteur totale | 0.906 in |
Hauteur interne | 8.8 mm |
Hauteur interne | 0.346 in |
Largeur intérieure | 10.7 mm |
Largeur intérieure | 0.421 in |
Plage d'épaisseur panneau | 1.6 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.063 in |
Mode de montage | À enfoncer |
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Naturel |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |