Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0916 € |
5000 - 9999 | 0,0847 € |
10000 - 19999 | 0,0801 € |
20000 - 29999 | 0,0757 € |
30000 + | 0,0667 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type de selle | Haut verrouillable |
---|---|
Largeur totale | 19.6 mm |
Largeur totale | 0.772 in |
Hauteur totale | 17.8 mm |
Hauteur totale | 0.701 in |
Hauteur interne | 3.4 mm |
Hauteur interne | 0.134 in |
Largeur intérieure | 13.5 mm |
Largeur intérieure | 0.531 in |
Plage d'épaisseur panneau | 1.6 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.063 in |
Mode de montage | À enfoncer |
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Naturel |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |