Menu  Rechercher

Passe-fil À encliqueter 4.8 mm 10.7 mm PA

This Wire Saddle with its hinged locking top is quarter turn mounted, it is removable and easily snap locks into a custom hole. It is made is from natural UL rated nylon.
Article de code:

WSLT-9-01A-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0925 €
5000 - 9999 0,0853 €
10000 - 19999 0,0806 €
20000 - 29999 0,0764 €
30000 + 0,0675 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

92,50 €

1000 x 0,0925 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de selle Locking Top
Largeur totale 16.8 mm
Hauteur totale 10.2 mm
Hauteur interne 4.8 mm
Largeur intérieure 10.7 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.6 mm
Mode de montage Locking
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter