Menu  Rechercher

Passe-fil À encliqueter 14.1 mm 16.3 mm PA

This Wire Saddle with its hinged locking top is quarter turn mounted, it is removable and easily snap locks into a custom hole. It is made is from natural UL rated nylon.
Article de code:

WSLT-9-03-2-01

9594 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0925 €
5000 - 9999 0,0853 €
10000 - 19999 0,0806 €
20000 - 29999 0,0764 €
30000 + 0,0675 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

92,50 €

1000 x 0,0925 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de selle Locking Top
Largeur totale 22.4 mm
Hauteur totale 19.2 mm
Hauteur interne 14.1 mm
Largeur intérieure 16.3 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.6 mm
Mode de montage Locking
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter