WSLTB-01A-19A
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5111 € |
5000 - 9999 | 0,46 € |
10000 + | 0,414 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type de selle | Locking Top |
---|---|
Largeur totale | 16.0 mm |
Largeur totale | 0.63 in |
Hauteur totale | 10.4 mm |
Hauteur totale | 0.409 in |
Hauteur interne | 4.8 mm |
Hauteur interne | 0.189 in |
Largeur intérieure | 10.7 mm |
Largeur intérieure | 0.421 in |
Mode de montage | Adhésif |
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Naturel |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |