Menu  Rechercher

Passe-fil Vis 10.0 mm 16.3 mm PA

This Wire Saddle with a hinged locking top is securely locked in place using a screw, it is made from Natural UL rated nylon and has an adhesive back.
Article de code:

WSLTB-02A-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,21 €
5000 - 9999 0,192 €
10000 + 0,1837 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

210,00 €

1000 x 0,21 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de selle Locking Top
Largeur totale 21.5 mm
Hauteur totale 14.7 mm
Hauteur interne 10.0 mm
Largeur intérieure 16.3 mm
Mode de montage Adhésif
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter