Menu  Rechercher

Passe-fil À encliqueter 4.8 mm 10.7 mm PA

This locking Wire Saddle snap locks into a panel hole is can be removed, it is made using natural UL rated nylon.
Article de code:

WSLTRA-1-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1713 €
5000 - 9999 0,1575 €
10000 + 0,1492 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

171,30 €

1000 x 0,1713 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de selle Locking Top
Largeur totale 16.8 mm
Hauteur interne 4.8 mm
Largeur intérieure 10.7 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.6 mm
Mode de montage À enfoncer
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter