Menu  Rechercher

Passe-câble court 9.5 mm (Øt) PA Noir

Ce passe-câble à ergots est fabriqué en nylon noir et est thermostabilisé selon la norme UL94-V-2. ll est adapté à un trou de montage de 9,5 mm dans un panneau de 3,2 mm d'épaisseur. L'installation par pression est idéale pour clipser un câble de 3,2 mm.
Référence Essentra :

10262047

Référence du fabricant:

466908

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,2369 €
10000 + 0,2252 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

236,90 €

1000 x 0,2369 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Diamètre approximatif du câble de maintien 3.2 mm
Ø de trou compatible 9.5 mm
Diamètre total 11.7 mm
Épaisseur panneau max. 3.2 mm
Hauteur totale 10.7 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter