Menu  Rechercher

Passe-câble court 11.1 mm (Øt) PA Noir

Ce passe-câble à ergots est fabriqué en nylon noir et est thermostabilisé selon la norme UL94-V-2. ll est adapté à un trou de montage de 11,1 mm dans un panneau de 3,2 mm d'épaisseur. L'installation par pression est idéale pour clipser un câble de 5,6 mm.
Article de code:

SB-2

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,3371 €
5000 + 0,3109 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

168,55 €

500 x 0,3371 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Diamètre approximatif du câble de maintien 5.6 mm
Ø de trou compatible 11.1 mm
Diamètre total 14.0 mm
Épaisseur panneau max. 3.2 mm
Hauteur totale 12.1 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter