Menu  Rechercher

Passe-câbles encliquetables ouverts

En stock

Passe-fils ouverts standard avec une conception à enfoncer facilement qui leur permet de se verrouiller en place à des épaisseurs de panneau courantes. La conception fendue leur permet d'être assemblés dans des trous qui contiennent déjà un faisceau.

Conception pour la protection de fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords irréguliers, tranchants et sans finition sur la tôle. Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation - il suffit d'appliquer une pression du doigt.

  • Matières : nylon 6/6 résistant à la chaleur et nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau minimum Diamètre maximal du faisceau de câbles Diamètre du trou de montage Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,183 € - 0,2069 € 80 En stock
20.4 mm
0,2014 € - 0,2486 € 1511 En stock
6.7 mm
0,3651 € - 0,4418 € 2748 En stock
22.2 mm
0,29 € - 0,3139 € 10430 En stock
9.2 mm
0,1802 € - 0,2069 € Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
0,4012 € - 0,4379 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
0,2464 € - 0,2787 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0,29 € - 0,3139 € 59135 En stock
14.5 mm
0,2942 € - 0,3168 € 53519 En stock
31.7 mm
0,2252 € - 0,2562 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
0,328 € - 0,3562 € 9002 En stock
17.3 mm
0,1955 € - 0,2603 € 14775 En stock
9.9 mm
0,2507 € - 0,3034 € Demander le délai de livraison ici
29.7 mm
0,3562 € - 0,3872 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
0,2126 € - 0,2421 € 323 En stock
24.5 mm
0,2562 € - 0,2942 € Demander le délai de livraison ici
10.5 mm
0,2155 € - 0,2607 € Demander le délai de livraison ici
26.6 mm
0,2033 € - 0,251 € 1107 En stock
6.6 mm
0,207 € - 0,2555 € 2953 En stock
7.9 mm
0,4027 € - 0,4789 € 3187 En stock
12.3 mm
  • sur 2
Passe-câble encliquetable 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Noir

10021576

Gamme de prix
0,2069 € - 0,183 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    20.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Noir

10163115

Gamme de prix
0,2486 € - 0,2014 €

Niveaux de stock
1511 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    6.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 27.8 mm 0.874 in 0.8-3.2 mm PA Noir

10163191

Gamme de prix
0,4418 € - 0,3651 €

Niveaux de stock
2748 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    22.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Noir

10021217

Gamme de prix
0,3139 € - 0,29 €

Niveaux de stock
10430 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    9.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Noir

10021255

Gamme de prix
0,2069 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 22.0 mm 0.693 in 0.8-1.6 mm PA Noir

10021248

Gamme de prix
0,4379 € - 0,4012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    17.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Noir

10021200

Gamme de prix
0,2787 € - 0,2464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    4.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 0.748 in 0.570 in 1.2-3.3 mm PA Noir

10163153

Gamme de prix
0,3139 € - 0,29 €

Niveaux de stock
59135 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Noir

10163221

Gamme de prix
0,3168 € - 0,2942 €

Niveaux de stock
53519 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Noir

10163122

Gamme de prix
0,2562 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Noir

10163160

Gamme de prix
0,3562 € - 0,328 €

Niveaux de stock
9002 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    17.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 14.3 mm 0.390 in 0.8-3.2 mm PA Noir

10163184

Gamme de prix
0,2603 € - 0,1955 €

Niveaux de stock
14775 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    9.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Noir

10163214

Gamme de prix
0,3034 € - 0,2507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    29.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Noir

10021231

Gamme de prix
0,3872 € - 0,3562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Noir

10021279

Gamme de prix
0,2421 € - 0,2126 €

Niveaux de stock
323 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    24.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Noir

10163146

Gamme de prix
0,2942 € - 0,2562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    10.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Noir

10163207

Gamme de prix
0,2607 € - 0,2155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    26.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Noir

10163108

Gamme de prix
0,251 € - 0,2033 €

Niveaux de stock
1107 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    6.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Noir

10163177

Gamme de prix
0,2555 € - 0,207 €

Niveaux de stock
2953 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    7.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 16.5 mm 0.484 in 0.7-3.3 mm PA Noir

10163139

Gamme de prix
0,4789 € - 0,4027 €

Niveaux de stock
3187 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Open
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    12.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2