Menu  Rechercher

Passe-câbles encliquetables

En stock

Les passe-fils fermés sont conçus pour la protection des fils, câbles et gaines des bords tranchants des trous forés et tirés dans la tôle.

La matière économique mais durable crée une ouverture lisse. Notre gamme comprend des options robustes et résistantes à la chaleur.

La conception de passe-fils fermée dispose de plusieurs verrouillages qui permettent au passe-fils de se clipser positivement dans des épaisseurs de panneau courante, permettant une installation facile et sans effort. L'installation par pression du doigt signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.

Adapté à une large sélection de tailles avec diverses ouvertures de diamètre intérieur.

  • Matières : nylon 6/6 et nylon 6/6 résistant à la chaleur
  • Couleurs : noir et blanc
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
148 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre approximatif du câble de maintien Ø de trou compatible Épaisseur panneau minimum Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,0637 € - 0,0874 € 2000 En stock
0,1713 € - 0,2694 € 2866 En stock
0,1851 € - 0,2114 € 225 En stock
0,163 € - 0,1906 € Demander le délai de livraison ici
0,2031 € - 0,5015 € 3780 En stock
0,2155 € - 0,2473 € 1200 En stock
0,2929 € - 0,3178 € 4000 En stock
0,0654 € - 0,0899 € 3935 En stock
0,0637 € - 0,0874 € 6173 En stock
0,677 € - 0,677 € Demander le délai de livraison ici
0,0837 € - 0,1395 € 115 En stock
0,083 € - 0,083 € 2550 En stock
0,1229 € - 0,1437 € Demander le délai de livraison ici
1,5933 € - 1,5933 € 7083 En stock
0,1411 € - 0,1878 € 87593 En stock
0,0369 € - 0,0455 € 77108 En stock
0,1459 € - 0,1801 € Demander le délai de livraison ici
0,0434 € - 0,0536 € Demander le délai de livraison ici
4.95 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,1333 € - 0,1564 € 812 En stock
0,3201 € - 0,3201 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 8
Passe-câble encliquetable 15.9 mm 0.125 in 1.6 mm PA Noir

PGSB-1

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E320906
Passe-câble encliquetable 13.5 mm 0.406 in 1.6 mm PA Noir

PGSB-13

Gamme de prix
0,2694 € - 0,1713 €

Niveaux de stock
2866 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E320906
Passe-câble encliquetable 19.0 mm 0.602 in 1.0-3.3 mm PA Noir

PGSB-1519

Gamme de prix
0,2114 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E320906
Passe-câble encliquetable 22.0 mm 0.717 in 0.9-2.3 mm PA Noir

PGSB-1822

Gamme de prix
0,1906 € - 0,163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E320906
Passe-câble encliquetable 17.5 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Noir

PGSB-21

Gamme de prix
0,5015 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
3780 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E320906
Passe-câble encliquetable 28.0 mm 0.945 in 1-3.3 mm PA Noir

PGSB-2428

Gamme de prix
0,2473 € - 0,2155 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E320906
Passe-câble encliquetable 34.2 mm 1.031 in 1-3.2 mm PA Noir

PGSB-2634

Gamme de prix
0,3178 € - 0,2929 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E320906
Passe-câble encliquetable 7.9 mm 0.240 in 1.6 mm PA Noir

PGSB-3

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0654 €

Niveaux de stock
3935 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E320906
Passe-câble encliquetable 57.2 mm 0.187 in 0.8-3.2 mm PA Noir

PGSB-4

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
6173 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E320906
Passe-câble encliquetable 57.2 mm 1.850 in 6.4 mm PA Noir

PGSB-43

Gamme de prix
0,677 € - 0,677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E320906
Passe-câble encliquetable 11.0 mm 0.243 in 0.8-3.2 mm PA Noir

PGSB-8

Gamme de prix
0,1395 € - 0,0837 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E320906
Passe-câble encliquetable 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Noir

437036059901

Gamme de prix
0,083 € - 0,083 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Noir

110501

Gamme de prix
0,1437 € - 0,1229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant à la chaleur
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Noir

465884

Gamme de prix
1,5933 € - 1,5933 €

Niveaux de stock
7083 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant à la chaleur
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 13.0 mm 0.402 in 0.8-3.0 mm PA Noir

PGSB-1013

Gamme de prix
0,1878 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
87593 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E320906
Passe-câble encliquetable 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Noir

22MP05005

Gamme de prix
0,0455 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
77108 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant à la chaleur
  • Matière complète
    Nylon 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 30.2 mm 23.8 mm 3.2 mm PA Noir

22MP11815

Gamme de prix
0,1801 € - 0,1459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant à la chaleur
  • Matière complète
    Nylon 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable Rond 6.35 mm Nylon Noir

04MP0250ATB

Gamme de prix
0,0536 € - 0,0434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Anti-Twist
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Passe-câble encliquetable 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Noir

465907

Gamme de prix
0,1564 € - 0,1333 €

Niveaux de stock
812 En stock
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant à la chaleur
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Noir

465919

Gamme de prix
0,3201 € - 0,3201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de douille
    Passe-câble fermé
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2