Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable Fermé 15.9 mm 10.3 mm Nylon

Ce passe-câble polyvalent universel est fabriqué en nylon naturel thermostabilisé. Il a été conçu pour protéger les fils, les câbles et les tubes des bords tranchants et sans finition. Ce passe-câble soutient également les câbles, en absorbant les chocs et vibrations. Homologué UL94 V-2
Référence Essentra :

10361238

Référence du fabricant:

22AF0625W

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0652 €
5000 - 19999 0,0587 €
20000 + 0,0528 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

65,20 €

1000 x 0,0652 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre approximatif du câble de maintien 10.3 mm
Ø de trou compatible 15.9 mm
Ø tête 18.2 mm
Épaisseur panneau 3.2 mm
Hauteur totale 10.3 mm
Matière complète Nylon 6
Couleur Blanc
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Ouverture/Fermeture Universelle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter