Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable Universelle 20.6 mm 27.8 mm Nylon

Cette bague universelle est fabriquée à partir de matière haute température classée UL94 V2. Elle a été conçue pour protéger les fils, câbles et gaines de bords sans finition et tranchants. Cette bague prend également en charge les câbles en absorbant les chocs et les vibrations et en fournissant aussi une isolation.
Article de code:

22AF0812

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0606 €
5000 - 19999 0,0545 €
20000 + 0,0491 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

60,60 €

1000 x 0,0606 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre approximatif du câble de maintien 27.8 mm
Ø de trou compatible 20.6 mm
Ø tête 22.6 mm
Épaisseur panneau 3.2 mm
Hauteur totale 9.9 mm
Matière complète Nylon 6
Couleur Noir
Ouverture/Fermeture Universelle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter