Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable Fermé 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

Ce passe-câble universel à ouverture permet aux éléments de toute forme de traverser des panneaux, dans les limites du diamètre maximal spécifié, en les protégeant contre les bords tranchants de panneaux.
Article de code:

465922

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,5583 €
5000 + 0,5296 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

279,15 €

500 x 0,5583 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre approximatif du câble de maintien 25.4 mm
Ø de trou compatible 34.9 mm
Ø tête 37.8 mm
Hauteur totale 11.5 mm
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Ouverture/Fermeture Universelle
Caractéristiques spéciales Résistant à la chaleur

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter