Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable Ouvert 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

Ce passe-câble universel à ouverture permet aux éléments de toute forme de traverser des panneaux, dans les limites du diamètre maximal spécifié, en les protégeant contre les bords tranchants de panneaux.
Code article:

466893

619 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,8899 €
1000 - 1999 0,8469 €
2000 + 0,7622 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

88,99 €

100 x 0,8899 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre approximatif du câble de maintien 23.8 mm
Ø de trou compatible 31.8 mm
Ø tête 37.3 mm
Hauteur totale 10.3 mm
Matière complète Polyamide 66
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Ouverture/Fermeture Ouverture/Fermeture
Caractéristiques spéciales Résistant à la chaleur

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter