Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable Ouverture/Fermeture 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

Cette bague universelle est fabriquée à partir de matière haute température classée UL94 V2. Elle a été conçue pour protéger les fils, câbles et gaines de bords sans finition et tranchants. Cette bague prend également en charge les câbles en absorbant les chocs et les vibrations et en fournissant aussi une isolation.
Code article:

466894

1842 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,1124 €
1000 - 1999 1,0564 €
2000 + 0,9488 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

111,24 €

100 x 1,1124 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre approximatif du câble de maintien 25.4 mm
Ø de trou compatible 34.9 mm
Ø tête 37.3 mm
Hauteur totale 10.2 mm
Matière complète Polyamide 66
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Ouverture/Fermeture Ouverture/Fermeture
Caractéristiques spéciales Résistant à la chaleur

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter