Menu  Rechercher

Passe-câble encliquetable Universelle 12.7 mm 3.2 mm 0.312 in Nylon

Cette bague universelle est fabriquée à partir d’une matière classée UL94 V2. Elle a été conçue pour protéger les fils, câbles et gaines des bords sans finition et tranchants. Cette bague prend également en charge les câbles en absorbant les chocs et les vibrations et en fournissant aussi une isolation.
Code article:

PGSD-5

500 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1115 €
5000 - 9999 0,1029 €
10000 - 19999 0,0975 €
20000 - 29999 0,0921 €
30000 + 0,0812 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

55,75 €

500 x 0,1115 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre approximatif du câble de maintien 7.9 mm
Ø de trou compatible 12.7 mm
Épaisseur de bride 1.0 mm
Ø tête 15.2 mm
Hauteur totale 9.8 mm
Matière complète Polyamide 66
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Ouverture/Fermeture Universelle
Description UL/CSA UL E320906

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter