Menu  Rechercher

Passe-fil à membrane - Montage sur trou

En stock

Adaptés à des applications où l’espace est limité et où la polyvalence et l’aspect sont importants. Installation simple et rapide sans outillage. Étanches à la poussière et montage simple. Adaptés aux trous non filetés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Diamètre de trou de panneau compatible Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Diamètre d'insert Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de trou de panneau compatible Diamètre d'insert Ajouter au panier
0,2756 € - 0,2756 € 33481 En stock
32.5 mm
7.0 mm
0,7776 € - 0,8629 € 98 En stock
20.7 mm
19.8 mm
0,1805 € - 0,1805 € 9002 En stock
27.5 mm
5.0 mm
1,2724 € - 1,4117 € 1450 En stock
1,2724 € - 1,4117 € Demander le délai de livraison ici
0,4153 € - 0,5646 € 23291 En stock
27.5 mm
5.0 mm
0,3125 € - 0,4252 € 3616 En stock
23.5 mm
4.0 mm
0,4153 € - 0,5646 € 6411 En stock
27.5 mm
5.0 mm
1,0109 € - 1,377 € 98 En stock
39.5 mm
11.0 mm
0,8302 € - 0,8302 € 284 En stock
20.0 mm
20.0 mm
0,7065 € - 0,7833 € Demander le délai de livraison ici
0,3125 € - 0,4252 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
4.0 mm
1,7771 € - 1,9761 € Demander le délai de livraison ici
0,604 € - 0,8222 € 4467 En stock
32.5 mm
7.0 mm
0,6085 € - 0,6738 € 194 En stock
12.0 mm
12.0 mm
0,5658 € - 0,6283 € 5632 En stock
0,3125 € - 0,4252 € 887 En stock
23.5 mm
4.0 mm
0,965 € - 1,3113 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
0,91 € - 1,2374 € 9483 En stock
20.0 mm
4.0 mm
0,604 € - 0,8222 € Demander le délai de livraison ici
32.5 mm
7.0 mm
  • sur 2
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Gris clair

10368145

Gamme de prix
0,2756 € - 0,2756 €

Niveaux de stock
33481 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 33.0 mm Non Threaded PA ; TPE Gris

10277034

Gamme de prix
0,8629 € - 0,7776 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.7 mm
  • Diamètre d'insert
    19.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    Non Threaded
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Blanc

10368107

Gamme de prix
0,1805 € - 0,1805 €

Niveaux de stock
9002 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
Passe-fil 1.0 mm 25.0 mm TPE ; PP Gris

10276983

Gamme de prix
1,4117 € - 1,2724 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil 1.0 mm 25.0 mm PE ; TPE Gris

10277027

Gamme de prix
1,4117 € - 1,2724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M32
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Gris clair

10368114

Gamme de prix
0,5646 € - 0,4153 €

Niveaux de stock
23291 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 23.5 mm M16 TPE Gris clair

10368084

Gamme de prix
0,4252 € - 0,3125 €

Niveaux de stock
3616 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    23.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M16
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Noir

10368121

Gamme de prix
0,5646 € - 0,4153 €

Niveaux de stock
6411 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 39.5 mm M32 TPE Blanc

10368169

Gamme de prix
1,377 € - 1,0109 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    39.5 mm
  • Diamètre d'insert
    11.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M32
Passe-fil 1.0 mm 13.0 mm TPE ; PP Gris

10276969

Gamme de prix
0,8302 € - 0,8302 €

Niveaux de stock
284 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Diamètre d'insert
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20 x 1.5
Passe-fil 1.0 mm 13.0 mm PE ; TPE Gris

10277003

Gamme de prix
0,7833 € - 0,7065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 23.5 mm M16 TPE Blanc

10368077

Gamme de prix
0,4252 € - 0,3125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    23.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M16
Passe-fil à membrane 34.7 mm M25 PA ; TPE Gris

10390665

Gamme de prix
1,9761 € - 1,7771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Noir

10368152

Gamme de prix
0,8222 € - 0,604 €

Niveaux de stock
4467 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
Passe-fil 1.0 mm 9.0 mm TPE ; PP Gris

10276952

Gamme de prix
0,6738 € - 0,6085 €

Niveaux de stock
194 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    12.0 mm
  • Diamètre d'insert
    12.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M16 x 1.5
Passe-fil 1.0 mm 9.0 mm PE ; TPE Gris

10276990

Gamme de prix
0,6283 € - 0,5658 €

Niveaux de stock
5632 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 23.5 mm M16 TPE Noir

10368091

Gamme de prix
0,4252 € - 0,3125 €

Niveaux de stock
887 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    23.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M16
Passe-fil à membrane 30.0 mm M20 PA ; TPE Gris

10225295

Gamme de prix
1,3113 € - 0,965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane M20 PA ; TPE Noir

10225301

Gamme de prix
1,2374 € - 0,91 €

Niveaux de stock
9483 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Blanc

10368138

Gamme de prix
0,8222 € - 0,604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M25