Menu  Rechercher

Passe-fil à membrane - Montage sur trou

En stock

Adaptés à des applications où l’espace est limité et où la polyvalence et l’aspect sont importants. Installation simple et rapide sans outillage. Étanches à la poussière et montage simple. Adaptés aux trous non filetés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de trou de panneau compatible Diamètre d'insert Ajouter au panier
0,4153 € - 0,5646 € 23291 En stock
27.5 mm
5.0 mm
0,604 € - 0,8222 € 4467 En stock
32.5 mm
7.0 mm
0,6085 € - 0,6738 € 194 En stock
12.0 mm
12.0 mm
0,5658 € - 0,6283 € 5332 En stock
0,965 € - 1,3113 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
4.0 mm
0,7776 € - 0,8629 € 100 En stock
21.0 mm
20.0 mm
0,7776 € - 0,8629 € 1310 En stock
0,604 € - 0,8222 € 495 En stock
32.5 mm
7.0 mm
1,0109 € - 1,377 € 3750 En stock
39.5 mm
11.0 mm
1,1505 € - 1,5649 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
5.0 mm
0,7776 € - 0,8629 € 98 En stock
20.7 mm
19.8 mm
0,1805 € - 0,1805 € 9002 En stock
27.5 mm
5.0 mm
0,2756 € - 0,2756 € 33481 En stock
32.5 mm
7.0 mm
0,9415 € - 1,2794 € 11116 En stock
20.5 mm
4.0 mm
  • sur 2
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Gris clair

10368114

Gamme de prix
0,5646 € - 0,4153 €

Niveaux de stock
23291 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Noir

10368152

Gamme de prix
0,8222 € - 0,604 €

Niveaux de stock
4467 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
Passe-fil 1.0 mm 9.0 mm TPE ; PP Gris

10276952

Gamme de prix
0,6738 € - 0,6085 €

Niveaux de stock
194 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    12.0 mm
  • Diamètre d'insert
    12.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M16 x 1.5
Passe-fil 1.0 mm 9.0 mm PE ; TPE Gris

10276990

Gamme de prix
0,6283 € - 0,5658 €

Niveaux de stock
5332 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 30.0 mm M20 PA ; TPE Gris

10225295

Gamme de prix
1,3113 € - 0,965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20
Passe-fil 1.0 mm 18.0 mm TPE ; PP Gris

10276976

Gamme de prix
0,8629 € - 0,7776 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    21.0 mm
  • Diamètre d'insert
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25 x 1.5
Passe-fil 1.0 mm 18.0 mm PE ; TPE Gris

10277010

Gamme de prix
0,8629 € - 0,7776 €

Niveaux de stock
1310 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Blanc

10368138

Gamme de prix
0,8222 € - 0,604 €

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 39.5 mm M32 TPE Gris clair

10368176

Gamme de prix
1,377 € - 1,0109 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    39.5 mm
  • Diamètre d'insert
    11.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M32
Passe-fil à membrane 36.0 mm M25 PA ; TPE Noir

10225332

Gamme de prix
1,5649 € - 1,1505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    25.0 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 33.0 mm Non Threaded PA ; TPE Gris

10277034

Gamme de prix
0,8629 € - 0,7776 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.7 mm
  • Diamètre d'insert
    19.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    Non Threaded
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Blanc

10368107

Gamme de prix
0,1805 € - 0,1805 €

Niveaux de stock
9002 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Gris clair

10368145

Gamme de prix
0,2756 € - 0,2756 €

Niveaux de stock
33481 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane M20 PA ; TPE Gris clair

10355411

Gamme de prix
1,2794 € - 0,9415 €

Niveaux de stock
11116 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M20