Menu  Rechercher

Passe-câble bord de tôle 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

This cable grommet is made of natural UL94-V-2 nylon. It has a continuous working temperature of 80 C and is used to insert a cable through a panel thickness of 1.2 mm. The profile is design to be fixed on the edge of a panel and has a snap in cable entry.
Référence Essentra :

10001547

Référence du fabricant:

CGC-1-01

15559 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 4999 0,3407 €
5000 + 0,3139 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

85,18 €

250 x 0,3407 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Ø trou 20.0 mm
Température maximale de fonctionnement 85 °C
Diamètre total 29.0 mm
Épaisseur panneau 1.3 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Standard UL
Standard RMS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter