Le passe-fil modulable peut être coupé selon vos exigences spécifiques, et peut s'adapter à diverses sections de câbles. Ils protègent les câbles passant à travers des panneaux et agissent en tant que bouchon d'obturation jusqu'à ce qu'ils soient coupés.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
0,932 € - 0,932 € | 453 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
0,1605 € - 0,397 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
0,2098 € - 0,5167 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
0,2267 € - 0,5547 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
2,4922 € - 2,4922 € | 947 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
1,1306 € - 1,1306 € | Demander le délai de livraison ici |
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
10638538 | 0,1161 € - 0,1161 € | Demander le délai de livraison ici |
0.661 in
16.8 mm
|
|
|
0,2357 € - 0,2357 € | 6958 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
2,7034 € - 2,7034 € | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer