Menu  Rechercher

Passe-fil 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

Fournit une protection contre l'abrasion pour les fils traversant des panneaux métalliques à arêtes vives.
Article de code:

042080111407

3583 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,181 €
1000 + 0,1395 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

90,50 €

500 x 0,181 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Type Quick Fit Grommet
Ø de trou compatible 11.5 mm
Diamètre intérieur 8.0 mm
Diamètre total 15.0 mm
Hauteur totale 9.0 mm
Épaisseur panneau 1.5 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter