Menu  Rechercher

Passe-fil 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

Fournit une protection contre l'abrasion pour les fils traversant des panneaux métalliques à arêtes vives.
Article de code:

042100169928

407 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,753 €
500 - 999 0,5775 €
1000 + 0,4642 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

75,30 €

100 x 0,753 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Elastomère thermoplastique
Type Quick Fit Grommet
Ø de trou compatible 15.0 mm
Diamètre intérieur 10.0 mm
Diamètre total 20.0 mm
Hauteur totale 9.0 mm
Épaisseur panneau 4.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter