Menu  Rechercher

Passe-fil 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

Fournit une protection contre l'abrasion pour les fils traversant des panneaux métalliques à arêtes vives.
Article de code:

042100269907

752 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,0004 €
500 - 999 0,7585 €
1000 + 0,6356 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

100,04 €

100 x 1,0004 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Type Quick Fit Grommet
Diamètre du corps 14.0 mm
Longueur du corps 6.0 mm
Ø de trou compatible 14.0 mm
Diamètre intérieur 10.0 mm
Diamètre total 18.0 mm
Hauteur totale 10.0 mm
Épaisseur panneau 6.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter