Menu  Rechercher

Passe-fils à montage rapide 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

Les passe-fils à montage rapide protègent contre l'abrasion des bords de panneaux durs. Ils se clipsent rapidement grâce au côté fuselé, permettant de gagner du temps sur les lignes d'assemblage.
Article de code:

16203

4000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,2347 €
10000 + 0,1088 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

234,70 €

1000 x 0,2347 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Type Quick Fit Grommet
Ø de trou compatible 14.0 mm
Diamètre intérieur 10.0 mm
Épaisseur panneau 1.5 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter