Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,6121 € |
1000 + | 0,4919 € |
Couleur | Noir |
---|---|
Matière complète | Polychlorure de vinyle |
Type | Passe-fils à montage rapide |
Diamètre du corps | 13.5 mm |
Diamètre du corps | 0.531 in |
Longueur du corps | 9.7 mm |
Longueur du corps | 0.382 in |
Ø de trou compatible | 10.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.394 in |
Diamètre intérieur | 7.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.276 in |
Diamètre total | 13.5 mm |
Diamètre total | 0.531 in |
Hauteur totale | 9.7 mm |
Hauteur totale | 0.382 in |
Épaisseur panneau | 5.9 mm |
Épaisseur panneau | 0.232 in |