Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 0,9423 € |
500 - 999 | 0,7226 € |
1000 + | 0,5803 € |
Couleur | Noir |
---|---|
Matière complète | Polychlorure de vinyle |
Type | Quick Fit Grommet |
Diamètre du corps | 14.0 mm |
Diamètre du corps | 0.551 in |
Longueur du corps | 1.6 mm |
Longueur du corps | 0.063 in |
Ø de trou compatible | 15.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.591 in |
Diamètre intérieur | 11.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.433 in |
Diamètre total | 20.0 mm |
Diamètre total | 0.787 in |
Hauteur totale | 9.0 mm |
Hauteur totale | 0.354 in |
Épaisseur panneau | 4.0 mm |
Épaisseur panneau | 0.157 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.