Menu  Rechercher

Passe-fils à montage rapide 13.0 mm 19.3 mm 24.5 mm 3.5 mm

Les passe-fils à montage rapide protègent contre l'abrasion des bords de panneaux durs. Ils se clipsent rapidement grâce au côté fuselé, permettant de gagner du temps sur les lignes d'assemblage.
Article de code:

QFG-1

3272 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3634 €
5000 + 0,3357 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

363,40 €

1000 x 0,3634 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc silicone
Type Quick Fit Grommet
Diamètre intérieur 13.0 mm
Diamètre total 24.5 mm
Hauteur totale 11.4 mm
Épaisseur panneau 3.5 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter