Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 0,5879 € |
500 + | 0,5291 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Caractéristiques spéciales | L’épaisseur de panneau minimale et maximale est conforme à la norme NAS |
Type | Passe-fils à bascule |
Ø de trou compatible | 26.2 mm |
Ø de trou compatible | 1.031 in |
Hauteur sous lèvre | 6 mm |
Hauteur sous lèvre | 0.235 in |
Diamètre total | 31.0 mm |
Diamètre total | 1.22 in |
Hauteur totale | 9.2 mm |
Hauteur totale | 0.362 in |
Épaisseur panneau | 0.5 mm |
Épaisseur panneau | 0.02 in |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Caractéristique militaire | NAS1368-N14A |
Price per piece incl VAT | 0.6997 EUR |