Menu  Rechercher

Passe-fil 6.4 mm 14.4 mm .8 mm

Le passe-fils à bascule protège contre l'abrasion pour les fils passant dans des panneaux en métal aux bords tranchants. Cette pièce est conforme à la norme NAS1368.
Référence Essentra :

10313435

Référence du fabricant:

GFA-N4A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,8309 €
500 + 0,7478 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

83,09 €

100 x 0,8309 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Caractéristiques spéciales L’épaisseur de panneau minimale et maximale est conforme à la norme NAS
Type Flip Grommet
Ø de trou compatible 9.5 mm
Hauteur sous lèvre 6 mm
Diamètre total 14.4 mm
Hauteur totale 9.2 mm
Épaisseur panneau .8 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Caractéristique militaire NAS1368-N4A
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter