Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 0,6497 € |
500 + | 0,5847 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Caractéristiques spéciales | L’épaisseur de panneau minimale et maximale est conforme à la norme NAS |
Type | Passe-fils à bascule |
Ø de trou compatible | 12.7 mm |
Ø de trou compatible | 0.5 in |
Hauteur sous lèvre | 7.5 mm |
Hauteur sous lèvre | 0.295 in |
Diamètre total | 17.6 mm |
Diamètre total | 0.693 in |
Hauteur totale | 10.7 mm |
Hauteur totale | 0.421 in |
Épaisseur panneau | 2.3 mm |
Épaisseur panneau | 0.091 in |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Caractéristique militaire | NAS1368-N6B |