Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 0,8549 € |
500 + | 0,7694 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Caractéristiques spéciales | L’épaisseur de panneau minimale et maximale est conforme à la norme NAS |
Type | Flip Grommet |
Ø de trou compatible | 15.9 mm |
Ø de trou compatible | 0.626 in |
Hauteur sous lèvre | 6 mm |
Hauteur sous lèvre | 0.235 in |
Diamètre total | 20.7 mm |
Diamètre total | 0.815 in |
Hauteur totale | 9.2 mm |
Hauteur totale | 0.362 in |
Épaisseur panneau | .8 mm |
Épaisseur panneau | 0.031 in |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Caractéristique militaire | NAS1368-N8A |