Menu  Rechercher

Passe-fils à membrane 16.0 mm 11.0 mm PVC

Le passe-fil à membrane à découpe sur deux faces est doté d'un film central qui permet de faire passer des fils de tailles différentes et de maintenir l'étanchéité pour empêcher la pénétration de la saleté et de la poussière.
Référence Essentra :

10092477

Référence du fabricant:

19426

10099 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2548 €
5000 + 0,1089 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

127,40 €

500 x 0,2548 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Ø de trou compatible 16.0 mm
Diamètre intérieur 11.0 mm
Diamètre total 19.0 mm
Hauteur totale 5.8 mm
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter