Menu  Rechercher

Écrou pour tôle 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm PA

Un écrou pour tôle est conçu pour se clipser dans un trou carré pré-percé et est utilisé avec une vis pour associer plusieurs panneaux. Il est disponible en nylon naturel, a une tête carrée, et est utilisé dans les secteurs électrique, électronique et automobile.
Article de code:

60SGN00007

50924 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1556 €
5000 - 9999 0,1245 €
10000 + 0,1036 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

155,60 €

1000 x 0,1556 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 0.8 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme de tête Carré
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter