Menu  Rechercher

Entretoise à visser 3.2 mm (L) Nylon

Les œillets à vis autobloquants extensibles offrent la prise nécessaire pour maintenir les cartes ou les sous-ensembles ensemble tout en offrant un certain dégagement, grâce à la hauteur de la tête. Pour des résultats optimaux, nous recommandons l'utilisation de vis fraisées.
Référence Essentra :

10154250

Référence du fabricant:

EG-2-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1811 €
5000 + 0,163 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

181,10 €

1000 x 0,1811 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la tête 9.6 mm
Longueur totale 14.3 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme de tête Carré
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter