Menu  Rechercher

Passe-fils à visser

En stock

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

Séries: SR2762

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Taille vis Épaisseur tête Ø tête Ø trou Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,0799 € - 0,1172 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
  • sur 4
Écrou pour tôle 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.3 mm PA

60SGN01190

Gamme de prix
0,1172 € - 0,0799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré