Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.
Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.
Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.
Séries: SR1730
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Forme de câbles compatibles | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,176 € - 0,2013 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Plate
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,0809 € - 0,2703 € | 3756 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0419 € - 0,1396 € | 10636 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2619 € - 0,8265 € | 1493 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0657 € - 0,0901 € | 2470 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1087 € - 0,1316 € | 4527 En stock |
0.516 in
13.1 mm
|
Plate
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1605 € - 0,1816 € | 951 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plate
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1675 € - 0,19 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1306 € - 0,1577 € | 3798 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10258682 | 0,0867 € - 0,1012 € | 3042 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0,1396 € - 0,1623 € | Demander le délai de livraison ici |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,212 € - 0,2501 € | 2446 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,212 € - 0,2486 € | 1798 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3393 € - 0,3978 € | 2614 En stock |
0.764 in
19.4 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1904 € - 0,1904 € | 2911 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,4134 € - 2,4134 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond/plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0697 € - 0,2323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Double
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,0867 € - 0,1012 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1309 € - 0,1535 € | 4272 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1335 € - 0,1565 € | 756 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.