Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.
Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.
Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.
Séries: SR1730
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Forme de câbles compatibles | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2081 € - 0,244 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,5024 € - 0,5856 € | Demander le délai de livraison ici |
0.764 in
19.4 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3509 € - 0,3509 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,3509 € - 0,3509 € | Demander le délai de livraison ici |
0.228 in
5.8 mm
|
Rond
|
|
||
0,0684 € - 0,228 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Plate
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
0,1575 € - 0,1782 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Plate
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1727 € - 0,1989 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1727 € - 0,1989 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0851 € - 0,0993 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1284 € - 0,1507 € | Demander le délai de livraison ici |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,131 € - 0,1535 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
465780 | 0,2196 € - 0,254 € | Demander le délai de livraison ici |
0.654 in
16.6 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0,333 € - 0,3904 € | Demander le délai de livraison ici |
0.764 in
19.4 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4745 € - 0,4745 € | Demander le délai de livraison ici |
0.413 in
10.5 mm
|
Rond
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,3684 € - 2,3684 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond/plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,4808 € - 0,5067 € | Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0403 € - 0,0721 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Double
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1258 € - 0,5136 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
Plate
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1727 € - 0,1975 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Plate
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.