Menu  Rechercher

Passe-fils anti-traction

En stock

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Forme de câbles compatibles Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,1727 € - 0,1989 € 1122 En stock
19.0 mm
Rond
3.2 mm
0,0642 € - 0,0883 € 119820 En stock
12.7 mm
Rond
2.5 mm
0,1727 € - 0,1989 € 3998 En stock
19.0 mm
Rond
1.6 mm
0,1378 € - 0,1607 € 2747 En stock
12.9 mm
Rond
2.5 mm
0,1347 € - 0,1579 € 7239 En stock
12.9 mm
Rond
4.0 mm
0,3473 € - 0,3646 € 5622 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,361 € - 0,4457 € 5458 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,3947 € - 0,4593 € 6112 En stock
22.2 mm
Rond
3.2 mm
0,1185 € - 0,1386 € 7958 En stock
17.7 mm
Rond
7.1 mm
0,2027 € - 0,2027 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Plate
2.4 mm
0,1433 € - 0,1735 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
3.2 mm
0,1717 € - 0,2119 € 992 En stock
12.7 mm
Plate
2.5 mm
0,0455 € - 0,0562 € 2167 En stock
12.7 mm
Rond
2.5 mm
0,0455 € - 0,0562 € 2885 En stock
12.7 mm
Rond
2.3 mm
0,0455 € - 0,0562 € 28370 En stock
12.7 mm
Rond
1.6 mm
0,1893 € - 0,2514 € 3996 En stock
22.2 mm
Rond
3.2 mm
0,1213 € - 0,1616 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Plate
2.5 mm
0,063 € - 0,0838 € 72012 En stock
12.7 mm
Rond
1.6 mm
0,2669 € - 0,3115 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
Rond
2.5 mm
0,0993 € - 0,1322 € 26979 En stock
15.9 mm
Rond
3.2 mm
  • sur 5
Passe-câble anti-traction Rond 9.2 - 10.5 mm PA Noir

SRB-R-10

Gamme de prix
0,1989 € - 0,1727 €

Niveaux de stock
1122 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.2 - 10.5 mm
  • Longueur de tête
    19.4 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,35 mm PA Noir

SRB-R-5

Gamme de prix
0,0883 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
119820 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.35 mm
  • Longueur de tête
    10.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9.2 - 10.5 mm PA Noir

SRB-R-9

Gamme de prix
0,1989 € - 0,1727 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.2 - 10.5 mm
  • Longueur de tête
    19.1 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,5 - 7,5 mm PA Noir

465744

Gamme de prix
0,1607 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
2747 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.5 - 7.5 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 - 7,4 mm PA Noir

465752

Gamme de prix
0,1579 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
7239 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.4 - 7.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.0 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Blanc

465775

Gamme de prix
0,3646 € - 0,3473 €

Niveaux de stock
5622 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.2 - 9.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Blanc

465783

Gamme de prix
0,4457 € - 0,361 €

Niveaux de stock
5458 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,4 - 11,0 mm PA Noir

465790

Gamme de prix
0,4593 € - 0,3947 €

Niveaux de stock
6112 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.4 - 11.0 mm
  • Longueur de tête
    22.2 mm
Passe-câble anti-traction Rond 3,8 mm x 7,1 mm PA Noir

465716

Gamme de prix
0,1386 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
7958 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.8 mm x 7.1 mm
  • Longueur de tête
    11.4 mm
Passe-câble anti-traction Plate SPT-2;HPN PA Noir

23MP04K10

Gamme de prix
0,2027 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    SPT-2;HPN
  • Longueur de tête
    12.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 0.325 - 0.360 po PA Noir

23MP06L10

Gamme de prix
0,1735 € - 0,1433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    0.325 - 0.360 in
  • Longueur de tête
    16.9 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,0 x 7,6 mm PA Noir

23MP04K40

Gamme de prix
0,2119 € - 0,1717 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 x 7.6 mm
  • Longueur de tête
    12.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 mm PA Noir

23MP05P40

Gamme de prix
0,0562 € - 0,0455 €

Niveaux de stock
2167 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.4 mm
  • Longueur de tête
    11.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

23MP06W10

Gamme de prix
0,0562 € - 0,0455 €

Niveaux de stock
2885 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    11.1 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 mm PA Noir

23MP05N40

Gamme de prix
0,0562 € - 0,0455 €

Niveaux de stock
28370 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.4 mm
  • Longueur de tête
    11.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond Délestage PA Noir

23MP07W20W

Gamme de prix
0,2514 € - 0,1893 €

Niveaux de stock
3996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    Strain Relief
  • Longueur de tête
    19.3 mm
Passe-câble anti-traction Plate Délestage PA Noir

23MP03020W

Gamme de prix
0,1616 € - 0,1213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    Strain Relief
  • Longueur de tête
    11.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond Délestage PA Noir

23MP05N40W

Gamme de prix
0,0838 € - 0,063 €

Niveaux de stock
72012 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    Strain Relief
  • Longueur de tête
    11.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond 5.6 - 7.4 mm PA Noir

465703

Gamme de prix
0,3115 € - 0,2669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    5.6 - 7.4 mm
  • Largeur de trous compatibles
    11.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond SJ;SJT;SJO PA Noir

23MP06P34

Gamme de prix
0,1322 € - 0,0993 €

Niveaux de stock
26979 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    SJ;SJT;SJO
  • Longueur de tête
    14.7 mm