Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.
Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.
Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.
Séries: SR1730
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Forme de câbles compatibles | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0751 € - 0,0927 € | 2952 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1168 € - 0,1217 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1464 € - 0,1948 € | 2000 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0286 € - 0,0354 € | 2990 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0993 € - 0,1322 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.