Menu  Rechercher

Support anti-vibration Bague Noir 9.5 mm 3.6 mm

This screw is made from neoprene rubber and, when used with the corresponding screw, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with screw VGS-3 or VGS-6.
Article de code:

VG-5

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3924 €
5000 + 0,3634 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

392,40 €

1000 x 0,3924 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc néoprène
Forme Rond
Forme Bague
Type Female
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter