Menu  Rechercher

Passe-fils d'étanchéité IP67

En stock

Les passe-fil IP67 assurent une étanchéité contre la poussière et l'eau. Conviennent pour les applications extérieures. Forment un bouchon d’obturation jusqu’à la pose du câble. Ils peuvent supporter les vibrations.

Séries: SR1703

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Maximum Compatible Cable Diameter Compatible Thread Sizes (All) Ajouter au panier
0,2246 € - 0,2804 € 123030 En stock
0,2364 € - 0,2944 € 6815 En stock
0,2274 € - 0,2846 € 502 En stock
0,3097 € - 0,3864 € 17291 En stock
0,293 € - 0,3655 € 2448 En stock
0,5148 € - 0,6431 € 1780 En stock
0,8843 € - 1,1054 € 467 En stock
0,2246 € - 0,2804 € 18821 En stock
0,2274 € - 0,2846 € 52037 En stock
0,2433 € - 0,3051 € 1850 En stock
PG9
0,3097 € - 0,3864 € 12530 En stock
0,5148 € - 0,6431 € 2360 En stock
0,4327 € - 0,5422 € Demander le délai de livraison ici
0,8843 € - 1,1054 € 1148 En stock
1,8792 € - 2,349 € 7117 En stock
1,7422 € - 2,1778 € Demander le délai de livraison ici
PG29
2,4042 € - 3,0122 € Demander le délai de livraison ici
19,0578 € - 23,836 € 425 En stock
1,7112 € - 1,7112 € 874 En stock
0,3523 € - 0,3827 € 37001 En stock
  • sur 3
Passe-fil IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120001499

Gamme de prix
0,2804 € - 0,2246 €

Niveaux de stock
123030 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120122599

Gamme de prix
0,2944 € - 0,2364 €

Niveaux de stock
6815 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160059999

Gamme de prix
0,2846 € - 0,2274 €

Niveaux de stock
502 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200001499

Gamme de prix
0,3864 € - 0,3097 €

Niveaux de stock
17291 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200122599

Gamme de prix
0,3655 € - 0,293 €

Niveaux de stock
2448 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250059999

Gamme de prix
0,6431 € - 0,5148 €

Niveaux de stock
1780 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320001499

Gamme de prix
1,1054 € - 0,8843 €

Niveaux de stock
467 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120059999

Gamme de prix
0,2804 € - 0,2246 €

Niveaux de stock
18821 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160001499

Gamme de prix
0,2846 € - 0,2274 €

Niveaux de stock
52037 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil 5.0 mm EPDM Gris clair

283160122599

Gamme de prix
0,3051 € - 0,2433 €

Niveaux de stock
1850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Compatible Thread Sizes (All)
    PG9
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200059999

Gamme de prix
0,3864 € - 0,3097 €

Niveaux de stock
12530 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250001499

Gamme de prix
0,6431 € - 0,5148 €

Niveaux de stock
2360 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250122599

Gamme de prix
0,5422 € - 0,4327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320059999

Gamme de prix
1,1054 € - 0,8843 €

Niveaux de stock
1148 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400001499

Gamme de prix
2,349 € - 1,8792 €

Niveaux de stock
7117 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Bague PG29 20.0 mm 1.0 mm EPDM

283400122599

Gamme de prix
2,1778 € - 1,7422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Compatible Thread Sizes (All)
    PG29
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500059999

Gamme de prix
3,0122 € - 2,4042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630022599

Gamme de prix
23,836 € - 19,0578 €

Niveaux de stock
425 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 PG-29 20.0 mm 24.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-2

Gamme de prix
1,7112 € - 1,7112 €

Niveaux de stock
874 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-39897

Gamme de prix
0,3827 € - 0,3523 €

Niveaux de stock
37001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400022599

Gamme de prix
2,3718 € - 1,8974 €

Niveaux de stock
7946 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400159999

Gamme de prix
2,2118 € - 1,7694 €

Niveaux de stock
1244 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500101499

Gamme de prix
2,8326 € - 2,2661 €

Niveaux de stock
2968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630059999

Gamme de prix
24,2903 € - 19,421 €

Niveaux de stock
772 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG-36 25.0 mm 32.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-3

Gamme de prix
2,306 € - 2,306 €

Niveaux de stock
4630 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG-21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-43021

Gamme de prix
0,9327 € - 0,9327 €

Niveaux de stock
15890 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320159999

Gamme de prix
0,8263 € - 0,6604 €

Niveaux de stock
2919 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400101499

Gamme de prix
2,2323 € - 1,7858 €

Niveaux de stock
10301 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500022599

Gamme de prix
3,0415 € - 2,4276 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630001499

Gamme de prix
24,0567 € - 24,0567 €

Niveaux de stock
268 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-34716

Gamme de prix
0,5596 € - 0,5167 €

Niveaux de stock
41351 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320122599

Gamme de prix
0,8266 € - 0,6607 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400059999

Gamme de prix
2,349 € - 1,8792 €

Niveaux de stock
1033 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500001499

Gamme de prix
3,0122 € - 2,4042 €

Niveaux de stock
2712 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500159999

Gamme de prix
2,8326 € - 2,2661 €

Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

LTG-1

Gamme de prix
0,8941 € - 0,3628 €

Niveaux de stock
6663 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-34715

Gamme de prix
0,514 € - 0,4725 €

Niveaux de stock
13703 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120101499

Gamme de prix
0,2971 € - 0,2385 €

Niveaux de stock
7376 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160022599

Gamme de prix
0,2818 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
9791 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160159999

Gamme de prix
0,3067 € - 0,2445 €

Niveaux de stock
5293 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200101499

Gamme de prix
0,3739 € - 0,2985 €

Niveaux de stock
4986 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250022599

Gamme de prix
0,6369 € - 0,5098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250159999

Gamme de prix
0,5612 € - 0,4479 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320101499

Gamme de prix
0,8343 € - 0,6669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120022599

Gamme de prix
0,2777 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
1977 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120159999

Gamme de prix
0,2971 € - 0,2385 €

Niveaux de stock
319 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160101499

Gamme de prix
0,3067 € - 0,2445 €

Niveaux de stock
12285 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200022599

Gamme de prix
0,3864 € - 0,3097 €

Niveaux de stock
6769 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200159999

Gamme de prix
0,3739 € - 0,2985 €

Niveaux de stock
6259 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250101499

Gamme de prix
0,5664 € - 0,452 €

Niveaux de stock
7033 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320022599

Gamme de prix
1,1161 € - 0,8929 €

Niveaux de stock
14602 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    4016999790
Passe-fil IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

1342663

Gamme de prix
0,7061 € - 0,7061 €

Niveaux de stock
28953 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Forme de tête
    Rond
  • Code produit
    3926909790