Menu  Rechercher

Passe-fils de bureau 65.0 mm 78.0 mm ABS Marron

Ce passe-fils de bureau rond est idéal pour une utilisation dans les espaces bureautiques afin de les maintenir ordonnés. Fabrication en ABS.
Article de code:

464242

803 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,7834 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

78,34 €

100 x 0,7834 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Marron
Forme de bague Rond
Matière ABS
Finition de la surface Texturé
Type 65 mm rond
Quantité du paquet 100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter